text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu XB F -T

Artikelnummer: 314092
GTIN: 4046548054279
PSSu, basstation, Failsafe och Standard, expansionsmodul för kabelbaserad modulbussförlängning för FS- och ST-data samt modulmatning , för höjda miljökrav.

Enhet

Ditt pris

SEK470.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Användningsområde Standard/Felsäker  
 
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -40 - 70  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? kortvarig  
Tillåt. driftshöjd över NN 5000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 150 m/s²  
Accel. stötar enligt st. 2
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial kodning PA  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 76  mm
Mått bredd 25.2  mm
Mått djup 60.2  mm
Nettovikt 35  g
Bruttovikt 45  g
Namn kodningselement L  
Färg kodningselement gul  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054279  
Volym 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 2-radig, 4 anslutningsnivåer, 16 plintar, skruvanslutning.
SEK391.00
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 2-radig, 4 anslutningsnivåer, 16 plintar, fjäderkraftanslutning.
SEK285.00
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 2-radig, 4 anslutningsnivåer, 16 plintar, skruvanslutning.
SEK360.00
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 2-radig, 4 anslutningsnivåer, 16 plintar, fjäderkraftanslutning.
SEK293.00
PSSu XR F -T
PSSu XR F -T 314093
PSSu, fjärrstation, Failsafe och Standard, expansionsmodul för kabelbaserad modulbussförlängning för FS- och ST-data samt modulmatning , för höjda miljökrav.
SEK623.00
PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 2-radig, 4 anslutningsnivåer, 16 plintar, skruvanslutning, för höjda miljökrav.
SEK598.00
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 2-radig, 4 anslutningsnivåer, 16 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda miljökrav.
SEK510.00
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 2-radig, 4 anslutningsnivåer, 16 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda miljökrav.
SEK460.00