Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"314094","name":"PSSu A RJ45-CAB 1.5M","price":"177.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Produkten kan variera
PSSu A RJ45-CAB 1.5M
Artikelnummer: 314094
GTIN: 4046548056693
PSSu, modulbussens anslutningskabel mellan bas- och
fjärrstation, A RJ45-CAB, 1,5 m.
Enhet
Ditt pris
SEK177.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27060391 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000037 |
| ETIM-referensfunktion | EC002599 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548056693 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |