text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu A Con Set1 C

Artikelnummer: 313114
GTIN: 4046548079142
PSSu, kontaktsats för kompaktmoduler, satsen består av 2 kontakter, 1-radig/5-polig och 1-radig/10-polig, fjäderkraftanslutning, SPRINGCON-serie.

Enhet

Ditt pris

SEK160.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
cULus Listed  
 
Omgivningstemperatur -40  
105  
Tvärsnitt på ledare 1.5  
1.5  
Ledartvärsnitt AWG K1 28-16  
Nettovikt 20  
Bruttovikt 22  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242692  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548079142  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1