text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)

Artikelnummer: 313116
GTIN: 4046548061222
PSSu, kontaktsats för kompaktmoduler, 3-radig/30-polig, fjäderkraftanslutning, BL-I/O-serie, FPE 2 kontakter.

Enhet

Ditt pris

SEK493.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
 
Omgivningstemperatur -20  
100  
Tvärsnitt på ledare 1  
1  
Ledartvärsnitt AWG K1 22-18  
Nettovikt 43  
Bruttovikt 44  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242692  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548061222  
Volym 0.075  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 2