Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"313115","name":"PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)","price":"100.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Produkten kan variera
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
Artikelnummer: 313115
GTIN: 4046548061215
PSSu, kontaktsats för kompaktmoduler, 1-radig, 10 plintar,
fjäderkraftanslutning, 2 st.
Enhet
Ditt pris
SEK100.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande | TÜV |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-20
100 |
Mekaniska data
| Tvärsnitt på ledare |
1
1 |
| Ledartvärsnitt AWG K1 | 22-18 |
| Nettovikt | 20 |
| Bruttovikt | 22 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242692 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061215 |
| Volym | 0.056 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 2 |