Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"327150","name":"PSS u2 EF 2DO R 8A -R","price":"1942.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
Produkten kan variera
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
Artikelnummer: 327150
GTIN: 4046548105643
PSS u2, elektronikmodul, failsafe, 2 utgångar, reläkontakter,
slutare, för koppling av resistiva och induktiva laster, max. 250 V
AC 10 A (AC1), potentialfri, konfigurerbar avstängningsfördröjning, för
höjda miljökrav och Railway-tillämpningar,
skyddskodning PSS u2 A CE T finns tillgänglig för anslutningsplint,2-radig,
anslutningsplint PSS u2 T 8 k...
Mer
Enhet
Ditt pris
SEK1,942.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PSS u2, elektronikmodul, failsafe, 2 utgångar, reläkontakter, slutare, för koppling av resistiva och induktiva laster, max. 250 V AC 10 A (AC1), potentialfri, konfigurerbar avstängningsfördröjning, för höjda miljökrav och Railway-tillämpningar, skyddskodning PSS u2 A CE T finns tillgänglig för anslutningsplint,2-radig, anslutningsplint PSS u2 T 8 krävs (ingår inte).
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Användningsområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriska data
| Potentialavskiljning U2 | ja |
| Tillåtna laster |
ohmsch
induktiv |
Reläutgångar
| Antal reläutgångar | 2 |
| Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
| Spänning AC1 säkerhetskont. | 250 |
| Max. ström AC1 säkerhetskont. | 10 |
| Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 |
| Max. ström DC1 säkerhetskont. | 10 |
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 |
| Max. ström AC15 säkerhetskont. | 3 |
| Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 |
| Säkerhetskontakter: AC vid UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
| Säkerhetskontakter: Pilot Duty | B300, R300 |
| Kontaktmaterial relä | AgCuNi |
| ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
| Potentialisolering RLA | ja |
Miljöuppgifter
| Mont.plats jvg-stand. 1 | EN 50125-3 |
| Mont.plats enl. jvg-stand. 1 | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| Mont.plats jvg-stand. 2 | EN 61373 |
| Mont.plats enl. jvg-stand. 2 | Kategorie 1, Klasse A + B |
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | -40 |
| UL-uppgift omgivningstemp | UL 61010 |
| Omgivningstemperatur med UL | -40 - 60 °C |
| Standard 2 för omgivningstemp | EN 50125-1 |
| Omgivningstemp. enligt stand.2 | -40 ... +70 °C |
| Standard 3 för omgivningstemp | EN 50125-3 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 40 °C |
| Kondensation tillåten? | EN 60068-2-30 |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 5000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Bredbandsbrus enligt | EN 60068-2-64 |
| Norm1 Bredbandsbrus bana | |
| Frekv. Bredbandsbrus bana | |
| Acc. Bredbandsbrus bana | 5,7 m/s² eff. |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
| Accel. stötar enligt st. 2 | 100 m/s² |
| Luft- och krypavstånd 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Överspänningskategori 2 | III |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar | IP20 |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | RL-Ausgang und RL-Ausgang |
| Typ av potentialavskiljning 1 | sichere Trennung |
| Potentialavskiljning 2 mellan | RL-Ausgang u. Periphery Supply |
| Typ av potentialavskiljning 2 | sichere Trennung |
| Potentialavskiljning 3 mellan | RL-Ausgang und Module Supply |
| Typ av potentialavskiljning 3 | sichere Trennung |
| Potentialavskiljning 4 mellan | Periphery und Module Supply |
| Typ av potentialavskiljning 4 | Funktionisolierung |
Mekaniska data
| Kåpmaterial | PC |
| Plinttyp | steckbar |
| Mått höjd | 110.8 |
| Mått bredd | 25 |
| Mått djup | 72.5 |
| Nettovikt | 93 |
| Bruttovikt | 110 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242604 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105643 |
| Volym | 0.378 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, tillbehör, modulhållare, för elektronikmoduler, 4 modulplatser,för
höjda miljökrav och Railway-tillämpningar, bredd 50,1 mm, höjd 107
mm, observera monteringsavstånd.
SEK1,153.00
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 8-polig,
fjäderkraftanslutning, skyddskodningselement PSS u2 A CE T finnstillgänglig för
anslutningsplint, FPE 10 st.
SEK648.00
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 8-polig,
fjäderkraftanslutning, skyddskodningselement PSS u2 A CE T finnstillgänglig för
anslutningsplint, FPE 50 st.
SEK3,068.00
SEK54.00
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för elektronikmoduler, kort
variant, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 st.
SEK54.00
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för elektronikmoduler, lång
variant, 103 x 10,5 mm, FPE 10 st.
SEK68.00
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för anslutningsplint, 61 x 11,5 mm,
FPE 10 st.
SEK95.00
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, tillbehör, märkningsremsor, för märkningshållare till
elektronikmodulerna, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 x DINA4-papper.
SEK273.00
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, tillbehör, märkningsremsor, för märkningshållare till
elektronikmodulerna, lång variant, 103 x 10,5 mm, FPE 10 x DINA4-papper.
SEK273.00
Tillbehör – obligatoriska
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 8-polig,
fjäderkraftanslutning, skyddskodningselement PSS u2 A CE T finnstillgänglig för
anslutningsplint, FPE 1 st.
SEK68.00
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
PSS u2, tillbehör, skyddskodningselement för anslutningsplint, FPE 10
st.
SEK54.00