Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"328840","name":"PSS u2 T 8 (1 pc.)","price":"68.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Produkten kan variera
PSS u2 T 8 (1 pc.)
Artikelnummer: 328840
GTIN: 4046548072495
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 8-polig,
fjäderkraftanslutning, skyddskodningselement PSS u2 A CE T finnstillgänglig för
anslutningsplint, FPE 1 st.
Enhet
Ditt pris
SEK68.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande |
cURus
SEV |
Teknisk data
Elektriska data
| Märkström | 12 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-40
105 |
Mekaniska data
| Kontakttyp 1 | 8-polig fjäderkraftsplint |
| Kontaktytor material 1 | Au |
| Färg på huset | orange RAL 7021 |
| Tvärsnitt på ledare |
0.15
1.5 |
| Ledartvärsnitt AWG K1 | 26-14 |
| Nettovikt | 15 |
| Bruttovikt | 18 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242691 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072495 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |