Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PSS u2 P0 F/S PN2
Utgående artikel
SEK5,491.00
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Huvudmodul för PSS u2 i Remote I/O-System, Failsafe och Standard, 2 RJ45-hylskontakter, PROFINET med PROFIsafe-profil, Conformance Class C (CC-C), IRT/RT, Shared Device, integrerad spänningsmatning för anslutning av Module Supply och Periphery Supply, potentialavskiljning, anslutning för funktionsjord, modulplats för microSD-kort Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Användningsområde | Standard/Felsäker |
| Syfte med U1 | Module Supply |
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 28.8 |
| Potentialavskiljning U1 | ja |
| Syfte med U2 | Periphery Supply |
| Manöverspänning 2 (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
| Tolerans för U2 | -30 %/+25 % |
| Potentialavskiljning U2 | ja |
| Löstagbart lagringsmedium | µSD-kort |
| Inställb.överf.has.PROFINET | 100 Mbit/s |
| Inställning överf.has.PROFINET | automatisk |
| PROFINET-certifiering | PNO |
| Tillverkar-id PROFINET | 092Fh |
| Kontakttyp PROFINET-gränssn. | RJ45 |
| PROFINET-typ | IO-Device |
| Cykeltid PROFINET (RT) | 1– 512 ms |
| Cykeltid PROFINET (IRT) | 1– 16 ms |
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61131-2 (zon B) |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
| Luft- och krypavstånd enligt |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Potentialavskiljning 1 mellan | UB och Periphery Supply |
| Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolering |
| Potentialavskiljning 2 mellan | UB och Module Supply |
| Typ av potentialavskiljning 2 | Funktionsisolering |
| Potentialavskiljning 3 mellan | Periphery och Module Supply |
| Typ av potentialavskiljning 3 | Funktionsisolering |
| Potentialavskiljning 4 mellan | Module Supply och PROFINET |
| Typ av potentialavskiljning 4 | Funktionsisolering |
| Kåpmaterial underdel | PPE |
| Kåpmaterial överdel | PC |
| Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
| Plinttyp | löstagbar |
| Mått höjd | 110.1 |
| Mått bredd | 64.1 |
| Mått djup | 94.7 |
| Nettovikt | 240 |
| Bruttovikt | 260 |
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242608 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071917 |
| Volym | 0.805 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval