text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSS u2 P0 F/S EIP2

Artikelnummer: 328072
GTIN: 4046548071948
PSS u2, huvudmodul, prestandaindex P0, styrsystem I/O, Failsafe och Standard, 2 RJ45-portar, EtherNet/IP-adapter med CIP Safety, stöder BOOTP, integrerad nätdel, inmatningsmoduler inmatning 24 V DC 1,2 A, inmatning periferimatning 24 V DC 8 A, potentialisolering, anslutning funktionsjord, modulplats för microSD-kort integrerad ianslutningsplinten, ...  Mer

Utgående artikel


Enhet

Ditt pris

SEK5,491.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PSS u2, huvudmodul, prestandaindex P0, styrsystem I/O, Failsafe och Standard, 2 RJ45-portar, EtherNet/IP-adapter med CIP Safety, stöder BOOTP, integrerad nätdel, inmatningsmoduler inmatning 24 V DC 1,2 A, inmatning periferimatning 24 V DC 8 A, potentialisolering, anslutning funktionsjord, modulplats för microSD-kort integrerad ianslutningsplinten, med skyddsplatta. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Användningsområde Standard/Felsäker  
 
Syfte med U1 Module Supply  
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 28.8  
Potentialavskiljning U1 ja  
Syfte med U2 Periphery Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2 -30 %/+25 %  
Potentialavskiljning U2 ja  
Löstagbart lagringsmedium µSD-kort  
Enhetstyp EtherNet/IP Adapter  
EtherNet/IP RPI som stöds 1– 3200 ms  
EtherNet/IP-certifiering ODVA  
Överföringshast. EtherNet/IP 100 Mbit/s  
CIPSafety RPI som stöds 10–3 200 ms  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
60  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2 (zon B)  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 150 m/s²  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Potentialavskiljning 1 mellan UB och Periphery Supply  
Typ av potentialavskiljning 1 Funktionsisolering  
Potentialavskiljning 2 mellan UB och Module Supply  
Typ av potentialavskiljning 2 Funktionsisolering  
Potentialavskiljning 3 mellan Periphery och Module Supply  
Typ av potentialavskiljning 3 Funktionsisolering  
Potentialavskiljning 4 mellan Module Supply och EtherNet/IP  
Typ av potentialavskiljning 4 Funktionsisolering  
Kåpmaterial underdel PPE  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 110.1  
Mått bredd 64.1  
Mått djup 94.7  
Nettovikt 230  
Bruttovikt 235  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242608  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071948  
Volym 0.648  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, tillbehör, skärmanslutningselement, för huvudmoduler,nätdelsmoduler och modulhållare, 4 anslutningar, 4-radig, bredd 50 mm, total höjd monterat system ca 120 mm, observera monteringsavstånd, mekanisk låsning på DIN-skena, FPE 10 st.
SEK566.00
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
PSS u2 T 9 SD (1 pc.) 328831
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för huvudmoduler, 9-polig, fjäderkraftanslutning, med modulplats för microSD-minneskort, FPE 1 st.
SEK107.00
µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2-tillbehör, microSD-minneskort, 1 GB, industriellt, för PSS u2-huvudmoduler
SEK557.00
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för elektronikmoduler, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 st.
SEK54.00
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för elektronikmoduler, lång variant, 103 x 10,5 mm, FPE 10 st.
SEK68.00
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, tillbehör, märkningsremsor, för märkningshållare till elektronikmodulerna, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 x DINA4-papper.
SEK273.00
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, tillbehör, märkningsremsor, för märkningshållare till elektronikmodulerna, lång variant, 103 x 10,5 mm, FPE 10 x DINA4-papper.
SEK273.00