Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"380328","name":"Acc/MA/caps L-coded/M12","price":"26.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Produkten kan variera
Acc/MA/caps L-coded/M12
Artikelnummer: 380328
GTIN: 4046548104776
Tillbehör, lock för M12-portar till PDP67- och PSS67-enheter,
skyddsklass IP67, grått, förpackningen innehåller = 2 st., använd endastför L-kodade
M12-portar (380324 endast för A- och D-kodade).
Enhet
Ditt pris
SEK26.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-30
105 |
| Skyddsklass hus | IP67 when screwed in place |
Mekaniska data
| Produktmaterial | PA GF, UL 94 V-0 |
| Nettovikt | 2 |
| Bruttovikt | 4 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27440208 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000058 |
| ETIM-referensfunktion | EC002314 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548104776 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |