Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"317990","name":"PASunits UI 12M","price":"39985.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0440","00102002107037","0010200210703780J2"]}
PASunits UI 12M
Artikelnummer: 317990
GTIN:
PASunits for a period of 1 year (400 days) limited to one workstation.
Includes 1.000.000 units. For users who prefer a period of use (12 m)
to an exact consumption billing. Virtually independent of consumption
because of the high number of usage units. Not transferable!
Activation on PC (not USB key) required. No reversal is possible.
Enhet
Ditt pris
SEK39,985.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PASunits for a period of 1 year (400 days) limited to one workstation. Includes 1.000.000 units. For users who prefer a period of use (12 m) to an exact consumption billing. Virtually independent of consumption because of the high number of usage units. Not transferable! Activation on PC (not USB key) required. No reversal is possible.
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242591 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC002584 |