Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"314077","name":"PSSu H PLC2 FS SN SD-T","price":"26861.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
Produkten kan variera
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
Artikelnummer: 314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, huvudmodul med ökad prestanda, styrsystem PSSu PLC,
Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE,
SD-kort ingår ej, för höjda
miljökrav.
Enhet
Ditt pris
SEK26,861.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PSSu, huvudmodul med ökad prestanda, styrsystem PSSu PLC, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort ingår ej, för höjda miljökrav.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Användningsområde | Standard/Fail-safe |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Module Supply |
| Manöverspänning (V) | 24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 17 |
| Syfte med U2 | Periphery Supply |
| Manöverspänning 2 (V) | 24 |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
| Tolerans för U2 | -30 %/+25 % |
| Pot.avskiljn. UINT1 t. UINT2 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
| Syfte med UINT1 | int. Systemspannung |
| Typ av UINT1 | DC |
| Tolerans för UINT1 | -2 %/+3 % |
| Max. ström kontin. drift UINT1 | 2 |
| Förbikoppl. U-bryt. UINT1 st. | EN 61131-2 |
| UINT1 kortslutningssäker | ja |
Programmering
| IEC 61131-programmering | ja |
| Multiprogrammering | ja |
| Nollspänningssäkra variabler | ja |
CPU
| Gemensamt minne för användare | 4 MB |
| Avvikelse tid | +/- 10s/Tag |
| Arbetsminne | 256 MB |
| NV-användarminne FS-del | 382 kB |
Flyttbara medier
| Löstagbart lagringsmedium | SD-Karte |
SafetyNET p-gränssnitt
| Kontakttyp SafetyNet-gränssn | RJ45 |
| Safetynet överföringshast | 100 MBit/s |
| Inställning Safety-överf.hast | automatisch |
| Cykeltid SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
PROFINET-gränssnitt
| Inställb.överf.has.PROFINET | 100 MBit/s |
| Inställning överf.has.PROFINET | automatisch |
| PROFINET-certifiering | PNO |
| Tillverkar-id PROFINET | 092Fh |
| Kontakttyp PROFINET-gränssn. | RJ45 |
| PROFINET-typ | Slave |
| Cykeltid PROFINET IO DEVICE | 4 ... 512 ms |
Modbus/TCP
| Cykeltid MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
EtherNet/IP-adapter
| Cykeltid EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
| EDS-fil EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
| Enhetstyp EtherNet/IP | Adapter |
| EtherNet/IP RPI som stöds | 4...655 000 ms |
Rå UDP
| Cykeltid RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | -40 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 5000 m |
| EMV enligt standard … |
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Bredbandsbrus enligt | EN 60068-2-64 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
| Accel. stötar enligt st. 2 | |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | IP54 |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | Periphery und Module Supply |
| Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolierung |
| Potentialavskiljning 2 mellan | Periphery Supply und Systemsp. |
| Typ av potentialavskiljning 2 | Funktionsisolierung |
Mekaniska data
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Anslutningsplint |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Plinttyp | steckbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24 - 12 AWG |
| Mått höjd | 125.6 |
| Mått bredd | 130 |
| Mått djup | 83.7 |
| Nettovikt | 345 |
| Bruttovikt | 385 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242207 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088069 |
| Volym | 7.344 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
SafetyNET p Cable
380000
Metervara, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, färg på
enskilda trådar: vit, gul, blå, orange
SEK45.00
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Stickkontakt, 4-polig, rak kontakt M12, B-kodad,
IDC-kontakt, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad,
kabelförskruvning Pg9, kabelns ytterdiameter 6–8mm
SEK419.00
Tillbehör – obligatoriska
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
SD-minneskort, 1 GB, för PSSu-huvudmoduler, inklusive korthållare för
låsning.
SEK736.00
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
SD-minneskort, 4 GB, för PSSu-huvudmoduler, inklusive korthållare för
låsning.
SEK1,627.00
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, kontaktsats för spänningsförsörjning, 1-radig, 4-polig,
skruvanslutning, FPE 2 kontakter.
SEK63.00
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, kontaktsats för spänningsförsörjning, 2-radig, 8-polig,
fjäderkraftanslutning, FPE 2 kontakter.
SEK92.00
PASkey SD Card 4GB
317801
Security-SD-kort med 4 GB och extra säkert minne för
krypterat innehåll, t.ex. licenser eller kopieringsskydd. Stöds från ochmed PSSu
Firmware 1.16.x.
SEK2,042.00