Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"402295","name":"PIT m3 key2hq mode service","price":"468.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Produkten kan variera
PIT m3 key2hq mode service
Artikelnummer: 402295
GTIN: 4046548084542
PITmode transpondernyckel för elektronisk
driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon med
metallram, förkromad, behörighet för BA1/2/3/4/servicedrift.
Utgående artikel
Enhet
Ditt pris
SEK468.00
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
UKCA TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Transponder kodning | 0x1111 (PILZ) |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -20 - 60 °C |
Mekaniska data
| Mått höjd | 5 mm |
| Mått bredd | 29.8 mm |
| Mått djup | 57.3 mm |
| Nettovikt | 20 g |
| Bruttovikt | 24 g |
Transponder
| Energitillförsel TAG | passiv (batterilös) |
| Driftfrekvens | 125 kHz |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371292 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548084542 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |