Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400222","name":"PIT es wrench","price":"133.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Produkten kan variera
PIT es wrench
Artikelnummer: 400222
PITestop, monteringsnyckel för PIT es-knapp.
Ditt pris
SEK133.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 15 - 25 °C |
Mekaniska data
Produktmaterial | POM |
Mått höjd | 98 mm |
Mått bredd | 32 mm |
Nettovikt | 41 g |
Bruttovikt | 45 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 39269097 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548087413 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371204 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002032 |
Volym | 0 |