text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT oe 1S-L1-M12/4

Artikelnummer: 402312
GTIN: 
Lamptryckknapp med 4-polig M12-anslutning, 1 stängare,monteringsstorlek: 22,3 mm. Färgskiva ingår ej.

Enhet

Ditt pris

SEK925.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

 
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)