Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"533170","name":"PSEN cable M12-5sf VA 5m","price":"274.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Produkten kan variera
PSEN cable M12-5sf VA 5m
Artikelnummer: 533170
Anslutningskabel, PVC (UL105°C), gul RAL1003, ECOLAB, kan användas medkedjetransportör,
5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad,
gängningsmaterial: rostfritt stål 1.4404, kabellängd: 5m
Ditt pris
SEK274.00
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
UKCA cULus Listed ECOLAB |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 4 A |
Typ. ledarresistans K1 | 57 ohm/km |
Isoleringsmotstånd kabel K1 | 200 Mohm × km |
Särsk. ledningskapacitet K1 | 79,9 pF/m |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -40 - 105 °C |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 5-polig M12-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kodning av M12-kontakt 1 | A-kodad |
Material gängring kontakt 1 | 1.4404 rostfritt stål |
Kontaktytor material 1 | Au |
Tätningsmaterial | EPDM |
Material för uttag | CuSn |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PVC Y17(105°) |
Kabellängd | 5 m |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | signalgul RAL1003 |
Färg på huset | ljusgrå |
Material för kabelmantel 1 | PVC YM3(105°) |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 5.4 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.34 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 22 |
Kabling K1 | Trådar i koncentriska skikt |
Avskärmning K1 | nej |
Antal ledare | 5 |
Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 2517 VW1 |
Halogenfri | Nej |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd |
VDE 0482-265-2-2
IEC 60332-2 EN 50265-2-2 UL VW1 |
Vridm. låsskruv | ca 50 cNM |
Nettovikt | 218 g |
Bruttovikt | 222 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548089578 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 0 |