text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PDP67 cable M12-8sm, 30m

Artikelnummer: 380704
GTIN: 4046548065626
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m

Enhet

Ditt pris

SEK1,009.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Märkström 2  
Typ. ledarresistans K1 79 ohm/km  
Specif. genomgångsmotst. K1 >= 7E+15 om*cm  
Särsk. ledningskapacitet K1 64,6pF/m  
Omgivningstemperatur -25  
80  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP68  
Kontakttyp 1 8-polig M12-stickkontakt  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kodning av M12-kontakt 1 A-kodad  
Kontaktytor material 1 Au  
Material för stift CuZn  
Ledningsmaterial K1 Cu  
Isoleringsmaterial ledning K1 PP (9Y)  
Kabeltyp K1 LiF9Y11Y  
Kabellängd 30  
Färg på kabelns yttre mantel 1 gul, liknande RAL1003  
Färg på huset svart  
Material för kabelmantel 1 TPU/TPE-U  
PUR  
Dragkraft kabel 1 ja  
Böjradie (vid dragning) K1 5 x Ø  
Max. ytterdiameter kabel K1 6.1  
6.1  
Tvärsnitt på ledare 0.25  
0.25  
Ledartvärsnitt AWG K1 24  
Kabling K1 8 trådar för plastutfyllnad  
Avskärmning K1 nej  
Antal ledare 8  
Kabelgodkännande K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Kontaktgodkännande 1 UL94 V-0  
Halogenfri Ja  
Beständighet mot olja beständig  
Flamskydd UL VW1, FT1  
Kåpmaterial PUR  
Nettovikt 1641  
Bruttovikt 1651  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060311  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548065626  
Volym 4.418  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1