Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570315","name":"PSEN rs rope d3/d4 100m","price":"2901.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Produkten kan variera
PSEN rs rope d3/d4 100m
Artikelnummer: 570315
Lina för linnödstopp PSEN rope. Lindiameter 3 mm/
manteldiameter 4 mm. PVC-mantlad, röd. 100 m rulle.
Ditt pris
SEK2,901.00
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 73121098 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548063486 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272692 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | ec002026 |
Volym | 0 |