Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"312966","name":"PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)","price":"266.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Produkten kan variera
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
Artikelnummer: 312966
GTIN: 4046548061383
PSSu, märkningshållare för 30 mm breda kompaktmoduler, FPE 5 st.
Enhet
Ditt pris
SEK266.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande |
CE
BG cULus Listed TÜV |
Teknisk data
Mekaniska data
| Nettovikt | 50 |
| Bruttovikt | 55 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242692 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061383 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 39269097 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 5 |