Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"328842","name":"PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)","price":"3068.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Produkten kan variera
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
Artikelnummer: 328842
GTIN: 4046548073737
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 8-polig,
fjäderkraftanslutning, skyddskodningselement PSS u2 A CE T finnstillgänglig för
anslutningsplint, FPE 50 st.
Enhet
Ditt pris
SEK3,068.00
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
cURus
SEV |
Teknisk data
Elektriska data
| Märkström | 12 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-40
105 |
Mekaniska data
| Kontakttyp 1 | 8-polig fjäderkraftsplint |
| Kontaktytor material 1 | Au |
| Färg på huset | orange RAL 7021 |
| Tvärsnitt på ledare |
0.15
1.5 |
| Ledartvärsnitt AWG K1 | 26-14 |
| Nettovikt | 780 |
| Bruttovikt | 850 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242691 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548073737 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 50 |