text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT gb key button

Artikelnummer: G1000007
GTIN: 4046548089608
PITgatebox nyckelknapp 1x40°, återfjädrande, (reservdel). Monteringsdiameter: 22,3 mm

Enhet

Ditt pris

SEK466.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

 
Omgivningstemperatur -25 - 70  °C
Skyddsklass hus IP65  
Mått bredd 29.8  mm
Mått djup 29.8  mm
Nettovikt 40  g
Bruttovikt 42  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371291  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548089608  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1