Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"269700","name":"power connector PMI (3 pcs)","price":"533.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
Produkten kan variera
power connector PMI (3 pcs)
Artikelnummer: 269700
GTIN: 4046548024470
PMI, tillbehör, spänningsförsörjningskontaktsats, 3-polig, för PMIvisu,
PMIopen och PMImicro, 3-delad, bestående av hylsa, kontakt och
hållare.
Enhet
Ditt pris
SEK533.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Teknisk data
Elektriska data
| Märkström | 12 |
Mekaniska data
| Form på kontakttyp 1 | rak |
| Tvärsnitt på ledare |
2.5
2.5 |
| Kåpmaterial | Plast |
| Nettovikt | 41 |
| Bruttovikt | 46 |
Miljön
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27330292 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548024470 |
| Volym | 5.158 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 3 |