Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400204","name":"PIT es box flex grey","price":"265.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Produkten kan variera
PIT es box flex grey
Artikelnummer: 400204
PITestop, ljusgrå monteringskapsling, IP65 för knapp med 22,3 mm
monteringsdiameter, inklusive monteringsplatta, kabelförskruvning 1
xM20.
Ditt pris
SEK265.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-25
55 |
Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-5 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial | PC |
Material tätningskåpa | TPU |
Mått höjd | 83.2 |
Mått bredd | 72 |
Mått djup | 72 |
Nettovikt | 185 |
Bruttovikt | 220 |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548086645 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371205 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC000200 |
Volym | 0 |