text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PES sensor board js en

Artikelnummer: G9000004
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, manöverfält försensorteknik I, med PITestop, PSENcode och PITjog, manöverfältmärkning på engelska, medföljande dokument på engelska och tyska.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK19,436.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0 - 60  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Skyddsklass hus IP20  
Mått höjd 399  mm
Mått bredd 297  mm
Mått djup 230  mm
Nettovikt 3000  g
Bruttovikt 3500  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27273890  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC002584  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548094169  
Volym 53.600  dm3
Harmonized System Code 90230080  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, röd.
SEK133.00
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, blå.
SEK133.00
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, svart.
SEK133.00
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m, anslutning 4 mm, blå.
SEK171.00
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m, anslutning 4 mm, svart.
SEK171.00
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m, anslutning 4 mm, röd.
SEK171.00

Lämplig för

PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, svart.
SEK133.00
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, röd.
SEK133.00
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, blå.
SEK133.00
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m, anslutning 4 mm, svart.
SEK171.00
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m, anslutning 4 mm, röd.
SEK171.00