Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400331","name":"PIT es holder3c","price":"17.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Produkten kan variera
PIT es holder3c
Artikelnummer: 400331
PITestop, hållare för 3 kontaktblock med
fjäderkraftplintar.
Ditt pris
SEK17.00
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
TÜV EAC |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -30 - 85 °C |
Mekaniska data
Mått höjd | 10 mm |
Mått bredd | 40 mm |
Mått djup | 27 mm |
Nettovikt | 4 g |
Bruttovikt | 6 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-kod | 4046548071207 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27379213 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002024 |
Volym | 0 |