Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400455","name":"PIT es Set6u-5nr","price":"1179.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Produkten kan variera
PIT es Set6u-5nr
Artikelnummer: 400455
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats, inkl. smal monteringskapsling,
icke-modulär sats för skenmontering bestående av liten nödstoppsknapp
och kontaktblock 2n/c, med M12-anslutning 5-polig.
Ditt pris
SEK1,179.00
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
EAC |
Självövervakat | nein |
Teknisk data
Elektriska data
Kontaktström, min. | 1 |
Nödstopp
Brytf.nödstopp enl st | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial nödstopp | AgNi, vergoldet |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-25
55 |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Anslutningsplint | M12 |
Mått höjd | 53 |
Mått bredd | 42 |
Mått djup | 123 |
Diameter | 28 |
Nettovikt | 113 |
Bruttovikt | 126 |
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
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kod | 4046548071696 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371244 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002034 |
Volym | 0 |