Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400451","name":"PIT es Set6u-5 cr","price":"957.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Produkten kan variera
PIT es Set6u-5 cr
Artikelnummer: 400451
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats, inkl. smal monteringskapsling,
icke-modulär sats för skenmontering bestående av liten nödstoppsknapp
och kontaktblock med övervakning, 2n/c, med fjäderkraftplint... Mer
Ditt pris
SEK957.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats, inkl. smal monteringskapsling, icke-modulär sats för skenmontering bestående av liten nödstoppsknapp och kontaktblock med övervakning, 2n/c, med fjäderkraftplintar.
Generell information
Godkännande |
CE
EAC |
Självövervakat | nein |
Teknisk data
Elektriska data
Kontaktström, min. | 1 |
Nödstopp
Brytf.nödstopp enl st | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial nödstopp | AgNi |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-25
55 |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
Mått höjd | 51 |
Mått bredd | 42 |
Mått djup | 108 |
Diameter | 28 |
Nettovikt | 122 |
Bruttovikt | 136 |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kod | 4046548071658 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371244 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002034 |
Volym | 0 |