Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400306","name":"PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o","price":"114.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Produkten kan variera
PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o
Artikelnummer: 400306
PITestop, kontaktblock, 1n/c, 1n/o, skruvplint.
Ditt pris
SEK114.00
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
cULus Listed
EAC TÜV |
Självövervakat | nein |
Teknisk data
Elektriska data
Kontaktström, min. | 1 |
Nödstopp
Brytf.nödstopp enl st | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial nödstopp | AgNi |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-30
85 |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Mekaniska data
Anslutningsplint | Skruvplint |
Mått höjd | 37 |
Mått bredd | 27 |
Mått djup | 43.6 |
Nettovikt | 29 |
Bruttovikt | 32 |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
EAN-kod | 4046548025286 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371302 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC000041 |
Volym | 0 |