Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400610","name":"PIT es6.10 operator red","price":"178.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Produkten kan variera
PIT es6.10 operator red
Artikelnummer: 400610
PITestop, nödstoppsknapp IP65, utan logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.
Ditt pris
SEK178.00
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
cCSAus EAC TÜV |
Självövervakat | nein |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-30
70 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Mått höjd | 24.5 |
Diameter | 28 |
Nettovikt | 17 |
Bruttovikt | 18 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-kod | 4046548061307 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371244 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002034 |
Volym | 0 |