text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT es5u

Artikelnummer: 400535
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med skyddskrage, utan logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK323.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Omgivningstemperatur -30  
70  
Skyddsklass hus  
Monteringsläge godtycklig  
Mått höjd 60  
Mått bredd 70  
Diameter 67  
Nettovikt 52  
Bruttovikt 65  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-kod 4046548071405  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371244  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002034  
Volym 0