Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400134","name":"PIT es4s","price":"791.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Produkten kan variera
PIT es4s
Artikelnummer: 400134
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst, med nödstoppssymbol,
skyddskrage och logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.
Ditt pris
SEK791.00
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
cULus Listed EAC TÜV |
Lampa | LED |
Lysfärg | gelb |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) |
12
30 |
Typ av matningsspänning U1 | AC/DC |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-25
55 |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Mått höjd | 60 |
Mått bredd | 70 |
Diameter | 67 |
Nettovikt | 69 |
Bruttovikt | 82 |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548071276 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371244 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002034 |
Volym | 0 |