Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400133","name":"PIT es3s","price":"691.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Produkten kan variera
PIT es3s
Artikelnummer: 400133
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst med nödstoppssymbol och med
logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.
Ditt pris
SEK691.00
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
cULus Listed EAC TÜV |
Lampa | LED |
Lysfärg | gelb |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) |
12
30 |
Typ av matningsspänning U1 | AC/DC |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-25
55 |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Mått höjd | 60 |
Mått bredd | 56 |
Nettovikt | 53 |
Bruttovikt | 66 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548071252 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371244 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002034 |
Volym | 0 |