Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"402311","name":"PIT oe 4S","price":"1388.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Produkten kan variera
PIT oe 4S
Artikelnummer: 402311
Knappenhet med 4 LED-knappar, inklusive fästmutter.
Valfritt tillbehör för PIT m4 SEU [402250].
Ditt pris
SEK1,388.00
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
UKCA UL Recognized Component |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) |
24
24 |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 0.17 |
Ingångar
Signalnivå vid ingång vid 0 | < 5 V |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
Omgivningstemp, standard |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
Omgivningstemperatur |
-20
60 |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 61131-2 (zon B) |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
Mått höjd | 32 |
Mått bredd | 32 |
Mått djup | 40 |
Nettovikt | 17 |
Bruttovikt | 25 |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548097962 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27379213 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
Volym | 0 |