Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"630934","name":"PSEN op67-69K-075/1","price":"5533.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Produkten kan variera
PSEN op67-69K-075/1
Artikelnummer: 630934
PMMA-akryltub för att täta och skydda en
säkerhetsljusridå med en längd på 75 cm i serien ”PSEN op.../1”.IP-skyddsklassen höjs från IP65 till IP67, IP68 och IP69K.Goretexmembranet
vid hattarna förhind... Mer
Ditt pris
SEK5,533.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PMMA-akryltub för att täta och skydda en säkerhetsljusridå med en längd på 75 cm i serien ”PSEN op.../1”.IP-skyddsklassen höjs från IP65 till IP67, IP68 och IP69K.Goretexmembranet vid hattarna förhindrar intrång av smuts och vatten samt intern kondensering. Anslutningskabeln till ljusridån förs igenom en M16 PG-kabelförskruvning, vilket förhindrar intrång av smuts och vatten.
Generell information
Godkännande | - |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Skyddsklass hus |
|
Mekaniska data
Kåpmaterial | PMMA |
Mått höjd | 970.8 mm |
Nettovikt | 1850 g |
Bruttovikt | 2230 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-kod | 4046548068764 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27273791 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC003015 |
Volym | 0 |