text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN op Protective Column-090/1

Artikelnummer: 630951
GTIN: 4046548068894
Aluminiumprofil med en längd på 90 cm. Tillsammans med ”PSEN opProtective Base/1” och de passande monteringsvinklarna ”PSEN op Protective Bracket” uppnås ett skydd för ljusridåer eller vinklingsspeglar mot stark mekanisk inverkan.

Enhet

Ditt pris

SEK2,361.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Aluminiumprofil med en längd på 90 cm. Tillsammans med ”PSEN opProtective Base/1” och de passande monteringsvinklarna ”PSEN op Protective Bracket” uppnås ett skydd för ljusridåer eller vinklingsspeglar mot stark mekanisk inverkan.

Godkännande -  
 
Kåpmaterial Aluminium  
Mått höjd 900  
Nettovikt 7410  
Bruttovikt 7800  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27273791  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068894  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 består av en basplatta av rostfritt stål och 3 fjädrar och lämplig fästning. Tillsammans med ”PSEN op Protective Column” och de passande monteringsvinklarna ”PSEN opProtective Bracket” uppnås ett skydd för ljusridåer eller vinklingsspeglar mot stark mekanisk inverkan.
SEK629.00
PSEN op Protective Bracket-4/1
PSEN op Protective Bracket-4/1 630956
Monteringssats med 4 monteringsprofiler för att fästa en säkerhetsljusridå i serien ”PSEN op.../1”, för ljusridålängder från 15 cm upp till 120 cm, i den passande aluminiumprofilen PSEN op Protective Column/1.
SEK336.00
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
Monteringssats med 4 monteringsprofiler för att fästa en vinkelspegel i serien ”PSEN op Mirror .../1” i den passande aluminiumprofilen ”PSEN op Protective Column/1”.
SEK453.00