Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"630904","name":"PSEN op Mirror-165/1","price":"2977.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Produkten kan variera
PSEN op Mirror-165/1
Artikelnummer: 630904
Vinkelspegel, 80 mm bred med en längd på 165 cm. Kan användas med alla
ljusridåer i PSENopt-serien < 165 cm. För direkt montering på
maskinen behövs även ”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”-monteringsvinkl... Mer
Ditt pris
SEK2,977.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Vinkelspegel, 80 mm bred med en längd på 165 cm. Kan användas med alla ljusridåer i PSENopt-serien < 165 cm. För direkt montering på maskinen behövs även ”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”-monteringsvinklar, för monteringen i ”PSEN op Protective” behövs ”PSEN op Protective Bracket Mirror/1”-monteringsvinklar.
Generell information
Godkännande | - |
Teknisk data
Mekaniska data
Kåpmaterial | Aluminium |
Mått höjd | 1595 mm |
Mått bredd | 89 mm |
Mått djup | 95 mm |
Nettovikt | 4700 g |
Bruttovikt | 5800 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-kod | 4046548069013 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27273605 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002467 |
Volym | 0 |
Tillbehör – obligatoriska
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Monteringsvinklar för ”PSEN op Mirror”-serien för direkt montering.
SEK313.00