Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"630924","name":"PSEN op Lens Shield-4-090","price":"2083.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Produkten kan variera
PSEN op Lens Shield-4-090
Artikelnummer: 630924
GTIN: 4046548068696
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 90 cm och tillhörande
monteringsfästen för att skydda den främre skivan på
säkerhetsljusridån ”PSEN op..B-4-090” mot damm, spån eller
gnistor. För att skydda ett ljusridåpar behövs två ”PSENop Lens
Shield”.
Enhet
Ditt pris
SEK2,083.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 90 cm och tillhörande monteringsfästen för att skydda den främre skivan på säkerhetsljusridån ”PSEN op..B-4-090” mot damm, spån eller gnistor. För att skydda ett ljusridåpar behövs två ”PSENop Lens Shield”.
Generell information
| Godkännande | - |
Teknisk data
Mekaniska data
| Kåpmaterial | PMMA |
| Mått höjd | 1042 |
| Mått bredd | 36.3 |
| Mått djup | 3 |
| Nettovikt | 650 |
| Bruttovikt | 1160 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27273791 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068696 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |