text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN op Lens Shield-150/1

Artikelnummer: 630919
GTIN: 4046548068641
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 150 cm och tillhörande monteringsfästen för att skydda den främre skivan på en säkerhetsljusridå i serien ”PSEN op.../1” mot damm, spån eller gnistor. För att skydda ett ljusridåpar behövs två ”PSENop Lens Shield”.

Enhet

Ditt pris

SEK3,036.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 150 cm och tillhörande monteringsfästen för att skydda den främre skivan på en säkerhetsljusridå i serien ”PSEN op.../1” mot damm, spån eller gnistor. För att skydda ett ljusridåpar behövs två ”PSENop Lens Shield”.

Godkännande -  
 
Kåpmaterial PMMA  
Mått höjd 1568  
Mått bredd 36.3  
Mått djup 3  
Nettovikt 900  
Bruttovikt 1650  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27273791  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068641  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1