Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"632011","name":"PSEN opII mirror column-195 Set","price":"6435.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
PSEN opII mirror column-195 Set
Artikelnummer: 632011
GTIN: 4046548076127
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-195” med
en spegellängd på 1 950 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII
adjustable base unit”. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENoptoch
PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 1 800 mm.
Enhet
Ditt pris
SEK6,435.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-195” med en spegellängd på 1 950 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII adjustable base unit”. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENoptoch PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 1 800 mm.
Generell information
| Godkännande | - |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-10
60 |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
Mekaniska data
| Kåpmaterial | Aluminium |
| Material nivelleringsfot | Aluminium |
| Material spegel | Glas |
| Mått höjd | 1950 |
| Mått bredd | 96 |
| Mått djup | 49 |
| Nettovikt | 7140 |
| Bruttovikt | 11390 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272792 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548076127 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |