Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6C000183","name":"PSEN opII T-muting set extended","price":"11397.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Produkten kan variera
PSEN opII T-muting set extended
Artikelnummer: 6C000183
GTIN: 4046548104721
Utökat T-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII
med 4 mutingsensorer, 4 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 2 ×
fästmaterial, 4 × anslutningsledning 1 m, 1 mutinglampa, 1
kabeldragningsbox
Enhet
Ditt pris
SEK11,397.00
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
| ECLASS-referensfunktion | 27272792 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104721 |
| Volym | 96 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |