text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN opII Laserpointer

Artikelnummer: 632014
GTIN: 4046548080803
Laserriktmedel för ljusridåserien PSEN opt II.

Enhet

Ditt pris

SEK2,179.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
FDA  
 
Manöverspänning (V) 3  
3  
Kondensation tillåten? otillåten  
Skyddsklass hus IP30  
Produktmaterial PP  
PA-HF  
Mått höjd 106  
Mått bredd 42  
Mått djup 46.1  
Nettovikt 90  
Bruttovikt 100  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272792  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548080803  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 90132000  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1