text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN opII L-muting set extended

Artikelnummer: 6C000182
GTIN: 4046548104714
Utökat L-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 2 mutingsensorer, 2 reflektorer, 1 Muting-Arm Set, 1 × fästmaterial, 2 × anslutningsledning 1 m, 1 mutinglampa, 1 kabeldragningsbox

Enhet

Ditt pris

SEK7,754.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

 
Nettovikt 1639  
Bruttovikt 4120  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272792  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104714  
Volym 96  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1