text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN cs4.1 Key gy2

Artikelnummer: 541182
Transpondernyckel för PSEN cs4.1p, grå 2-markering, material: plast, tillbehör nyckeladapter (532113)

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK307.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 högt  
Transponder kodning fullkodad  
Enhetstyp Ställdon  
 
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -10  
55  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
EMV enligt standard … EN 60947-5-3  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Skyddsklass hus  
Kåpmaterial överdel PBT  
Mått höjd 15.1  
Mått bredd 42  
Mått djup 8  
Nettovikt 5  
Bruttovikt 6  
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kod 4046548096675  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27274692  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002997  
Volym 0