Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6L000019","name":"PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch","price":"1561.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Produkten kan variera
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
Artikelnummer: 6L000019
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 8-polig,
förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 1 Ö, kontakter
låsning 2 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.
Ditt pris
SEK1,561.00
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
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Lämplig för seriekoppling | ja |
Enhetstyp | Sensor |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) |
24
24 |
Typ av matningsspänning U1 | AC/DC |
Reläutgångar
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-25
55 |
Överspänningskategori | II |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Hållkraft | 1500 |
Anslutningstyp | M12, 8-polig male |
Mått höjd | 192 |
Mått bredd | 42 |
Mått djup | 44 |
Nettovikt | 489 |
Bruttovikt | 541 |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh | Ledning |
%-andel av föroreningen | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548101485 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272603 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002593 |
Volym | 1.258 |
Installationstillbehör
SEK133.00
PSEN me5 AR
6L000003
Vippmanöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5 brytare, för små
luckor. Aktiveringsradie R ≥ 150 mm.
SEK335.00
PSEN me5 AF
6L000004
Flexibelt manöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5. Aktiveringsradie
R≥ 400
mm.
SEK268.00
SEK120.00
Tillbehör – tillval
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1m
SEK432.00
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK482.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1,5m
SEK441.00
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK980.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK980.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK699.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK354.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK973.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK482.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,223.00
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK295.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 0,5m
SEK416.00
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK354.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,684.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,684.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,081.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrulle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan användas medkedjetransportör, färg
på enskilda trådar: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd,
kabellängd: 200m
SEK4,709.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,081.00
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Förlängningsstycke 20 mm till nödöppning för skyddsgrindssystem PSEN
me5.
SEK255.00
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Förlängningsstycke 40 mm till nödöppning för skyddsgrindssystem PSEN
me5.
SEK335.00
SEK255.00
SEK335.00
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
540332
Stickkontakt, 8-polig, rak hylsa M12, A-kodad, skruvanslutning,
gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad, kabelns ytterdiameter 6-
8mm
SEK300.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK707.00
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Stickkontakt, 8-polig, rak kontakt M12, A-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad,
kabelns ytterdiameter 6-8mm
SEK280.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK302.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK381.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK381.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK575.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK575.00
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK295.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK302.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK467.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK552.00