Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"311074","name":"PSS SB BUSCABLE LC","price":"79.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Produkten kan variera
PSS SB BUSCABLE LC
Artikelnummer: 311074
Metervara, Bus/Power-hybridledning, PUR, gul RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, färg på enskilda trådar: röd, vit, grön, brun
Ditt pris
SEK79.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Typ. ledarresist. Datal. K1 | 86,1 ohm/km |
Isoleringsmotstånd kabel K1 | 200 Mohm × km |
Typ. vågimpedans K1 | 100–120 ohm |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -20 - 80 °C |
Mekaniska data
Kabeltyp K1 | TP-(ST)-C-PUR-H |
Material skärmyta K1 | Sn |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | signalgul RAL1003 |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | nej |
Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 6.35 mm |
Isoleringsmat.I dataledarg. K1 | TPE-E |
Isoleringsmat. Manöv.ledn K1 | PP |
Tvärsnitt dataledare AWG K1 | 24 |
Tvärsnitt dataledare K1 | 2 × 0,24 mm² |
Tvärsnitt UB-ledare K1 | 2 × 0,37 mm² |
Tvärsnitt skärmledare K1 | 1 × 0,37 mm² |
Kabling K1 | 2× twisted pair |
Avskärmning K1 | ja |
Avskärmningstyp K1 | Mellantrådsnät |
Antal ledare | 5 |
Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 20236 |
Nettovikt | 65 g |
Bruttovikt | 65 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-kod | 4046548006568 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060307 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC002584 |
Volym | 0 |