Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"380252","name":"PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m","price":"612.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Produkten kan variera
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
Artikelnummer: 380252
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
rak hylsa M12, på rak kontakt M12, B-kodad, kabellängd: 10m
Ditt pris
SEK612.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 4 A |
Typ. ledarresistans K1 | 39 ohm/km |
Specif. genomgångsmotst. K1 | >= 1E+17 ohm*cm |
Särsk. ledningskapacitet K1 | 105pF/m |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -25 - 80 °C |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 5-polig M12-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kodning av M12-kontakt 1 | |
Kontakttyp 2 | 5-polig M12-stickkontakt |
Form på kontakttyp 2 | rak |
Kodning av M12-kontakt 2 | |
Kontaktytor material 1 | Au |
Kontaktytor material 2 | Au |
Material för stift | CuZn |
Material för uttag | CuSn |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PP9P |
Kabeltyp K1 | Li9YH-11YH |
Kabellängd | 10 m |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | svart, liknande RAL9005 |
Färg på huset | svart |
Material för kabelmantel 1 |
TPU/TPE-U
PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 6.2 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.5 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 20 |
Kabling K1 | 5 trådar för PP-garn |
Avskärmning K1 | nej |
Antal ledare | 5 |
Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 20549 |
Halogenfri | Ja |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd |
UL 1581
CSA 22.2 FT2 |
Kåpmaterial | PUR |
Nettovikt | 565 g |
Bruttovikt | 566 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121636 |
EAN-kod | 4046548054842 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060411 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000037 |
ETIM-referensfunktion | EC002599 |
Volym | 0 |