Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"584568","name":"PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m","price":"1660.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Produkten kan variera
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
Artikelnummer: 584568
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad,
kan användas med kedjetransportör, 4-polig, rak kontakt M12 D-kodad, pårak
kontakt Industrial Mini I/O, kabellängd: 5 m
Ditt pris
SEK1,660.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 0.5 A |
Typ. ledarresistans K1 | 120 ohm/km |
Typ. vågimpedans K1 | 100 ohm |
Särsk. ledningskapacitet K1 | 52pF/m |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -20 - 60 °C |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 4-polig M12-stickkontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kodning av M12-kontakt 1 | |
Kontakttyp 2 | 8-polig Mini-IO-stickkontakt |
Form på kontakttyp 2 | rak |
Material gängring kontakt 1 | CuZn förnicklat |
Kontaktytor material 1 | CuZn, förgyllt |
Kontaktytor material 2 | Au |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PE |
Kabellängd | 5 m |
Material skärmyta K1 | Sn |
Kabelkategori K1 | Cat5 |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | grön, liknande RAL6018 |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Tvärsnitt på ledare | 0.34 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 22 |
Kabling K1 | stjärnfyra |
Avskärmning K1 | ja |
Avskärmningstyp K1 | Mellantrådsnät |
Antal ledare | 4 |
Halogenfri | Ja |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd |
UL-Style 20549
UL 758, FT1 |
Nettovikt | 335 g |
Bruttovikt | 340 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548105636 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 1.020 |