Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"C1000069","name":"Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX","price":"517.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX
Artikelnummer: C1000069
Anslutningskontakt, 12-pol. M12-stickkontakt, rak, A-kodad, 12 x 0,25
mm², 10 m
Ditt pris
SEK517.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 1.5 A |
Typ. ledarresistans K1 | max. 84 ohm/km vid 20 °C |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -50 - 80 °C |
Luft- och krypavstånd enligt | IEC 60664-1 |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 12-polig M12-stickkontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kodning av M12-kontakt 1 | A-kodad |
Material gängring kontakt 1 | GD-Zn, Ni |
Kontaktytor material 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Material för stift | |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PP (9Y) |
Kabeltyp K1 | Li9Y11Y |
Kabellängd | 10 m |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | signalgul RAL1003 |
Färg på huset | svart |
Material för kabelmantel 1 | TPU/TPE-U |
Dragkraft kabel 1 | nej |
Böjradie (vid dragning) K1 | 6 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 5.9 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.25 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 24 |
Avskärmning K1 | nej |
Antal ledare | 12 |
Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 20233/11558 |
Kontaktgodkännande 1 | UL 94 |
Halogenfri | Ja |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd |
UL Cable Flame, FT1
DIN EN 60332-1-2 (60 sek.) |
Vridm. låsskruv | 0,6 Nm |
Nettovikt | 455 g |
Bruttovikt | 465 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
UNSPSC 25 | 26121603 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |