Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"C1000005","name":"Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN","price":"289.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Produkten kan variera
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Artikelnummer: C1000005
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D-
kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 0,5 m
Ditt pris
SEK289.00
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
UKCA UL Recognized Component |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 1.5 A |
Typ. ledarresistans K1 | <= 55,4 ohm/km vid 20 °C |
Typ. vågimpedans K1 | 100 ohm ± 15 ohm |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -40 - 90 °C |
Omgivningstemperatur med UL | -40 - 80 °C |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 4-polig M12-stickkontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kodning av M12-kontakt 1 | |
Kontakttyp 2 | 4-polig M12-stickkontakt |
Form på kontakttyp 2 | rak |
Kodning av M12-kontakt 2 | |
Material gängring kontakt 1 | CuZn förnicklat |
Kontaktytor material 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Material för stift | CuZn |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | FEP (RoHS) |
Kabeltyp K1 | S/FTP |
Kabellängd | 0.5 m |
Material skärmyta K1 | CuZn |
Kabelkategori K1 | Cat5e |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | grön, RAL6018 |
Färg på huset | svart |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | nej |
Böjradie (vid dragning) K1 | 12 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 7.4 mm |
Tvärsnitt dataledare AWG K1 | 22 |
Kabling K1 |
twisted pair
(2x2xAWG22) |
Avskärmning K1 | ja |
Avskärmningstyp K1 | Mellantrådsnät |
Antal ledare | 4 |
Kabelgodkännande K1 |
UL AWM-Style 21923
verified ANSI/TIA-568-C.2 |
Halogenfri | Nej |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd | UL FT2 |
Vridm. låsskruv | 0,4 Nm |
Nettovikt | 60 g |
Bruttovikt | 65 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548102376 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060307 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000001 |
ETIM-referensfunktion | EC003249 |
Volym | 0 |