Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"380001","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m","price":"468.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Produkten kan variera
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
Artikelnummer: 380001
Nätverkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-
polig, rak kontakt RJ45 (IP20), på rak kontakt RJ45 (IP20),
kabellängd: 0,5m
Ditt pris
SEK468.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Mätspänningstyp U1 | DC |
Märkström | 0.5 A |
Typ. vågimpedans K1 | 100 ohm |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -40 - 70 °C |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 4-polig RJ45-stickkontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontakttyp 2 | 4-polig RJ45-stickkontakt |
Form på kontakttyp 2 | rak |
Kontaktytor material 1 | Au |
Kontaktytor material 2 | Au |
Material för stift | CuZn |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PE |
Kabellängd | 0.5 m |
Tolerans för kabellängd K1 | + 0,025m |
Material skärmyta K1 | Sn |
Kabelkategori K1 | Cat5e |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | signalgul RAL1003 |
Färg på huset | signalgul RAL1003 |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | nej |
Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 6.9 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.35 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 22 |
Kabling K1 | stjärnfyra |
Avskärmning K1 | ja |
Avskärmningstyp K1 | Mellantrådsnät |
Antal ledare | 4 |
Kabelgodkännande K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
Halogenfri | Ja |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
Kåpmaterial | PC |
Mått höjd | 18.2 mm |
Mått bredd | 14 mm |
Mått djup | 50.5 mm |
Nettovikt | 50 g |
Bruttovikt | 56 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548053623 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060307 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000001 |
ETIM-referensfunktion | EC003249 |
Volym | 0 |